Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    148-9437: ШЕСТЕРНЯ ПР (5

    Номер по каталогу: 148-9437
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндрическое прямозубое колесо Cat®

    Описание:
    Цилиндрическое прямозубое колесо является наиболее распространенным типом колеса, состоящего из цилиндра или диска с зубьями, направленными прямо в сторону. Благодаря такому размещению зубьев цилиндрическое прямозубое колесо выглядит одинаково с любой стороны.


    Атрибут:
    Шестерни Cat изготовлены из тщательно отобранных материалов в соответствии со строгими спецификациями в соответствии с нагрузками, возникающими в машинах Cat. Они изготавливаются с использованием специальных и в некоторых случаях запатентованных процессов термической обработки, включая цементирование, азотирование и индукционную закалку. Шестерни Cat имеют самую высокую в отрасли удельную мощность или количество энергии, которую шестерня может передавать относительно ее размера, при этом они спроектированы с учетом возможности повторного использования. Следовательно, они более долговечны и позволяют снизить общие эксплуатационные расходы на машину.


    Рекомендуемое применение:
    Шестерни Cat изготавливаются под конкретное применение для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    articulated dump truck
    740B, 735B, 740, 735, 735 OEM