Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    149-0811: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 149-0811
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Wear Band

    Описание:
    Сменная лента используется для устранения контакта между металлическими поверхностями поршня и корпусом цилиндра и предотвращения задирания или затирания или между гидравлическим штоком и гидравлической головкой блока цилиндров для предотвращения задирания или затирания.

    Характеристики:
    Сменные ленты доступны в различных исполнениях в зависимости от типов применения. Стандартная ширина сменных лент определяется требованиями боковых нагрузок каждой области применения. Сменные ленты могут выполняться из пластмассы и металла с покрытием и, как правило, имеют разрез на боковой стороне для упрощения установки.

    Рекомендуемое применение
    Сменные ленты рекомендуется использовать при замене любых уплотнений для продления срока службы компонентов гидроцилиндра, уменьшая расходы на владение и эксплуатацию.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы): 17,99
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм): 456,98
    • Высота (дюймы): 7,7
    • Высота (мм): 195,6
    • Длина (дюймы): 15,3
    • Длина (мм): 388,62
    • Наружный диаметр (дюймы): 18,38
    • Наружный диаметр (мм): 466,78
    • Ширина (мм): 383,54
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы): 7,72
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм): 196,00
    off-highway truck
    797F, 797B, 795F AC 795F XQ 797