Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    149-0813: Износное кольцо головки

    Номер по каталогу: 149-0813
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
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм): 409,76
    • Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы): 16,13
    • Диаметр штока (дюймы): 15,75
    • Диаметр штока (мм): 400,05
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы): 10,02
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм): 254,41
    off-highway truck
    795F XQ 797B, 795F AC 797, 797F