Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    149-1050: ЗАЩИТНЫЙ РОЛИК

    Номер по каталогу: 149-1050
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорные катки гусеницы (пружинное стопорное кольцо)

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 7,76
    • Диаметр резьбы (мм): 197
    • Диаметр фланца (дюймы): 8,94
    • Диаметр фланца (мм): 227
    • Размер болта (дюймы): 5/8
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 7,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 190,5
    track-type skidder
    517