Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    149-2493: ОПОРНЫЙ КАТОК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 149-2493
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (большого диаметра, симметричное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,3
    • Высота (мм): 58
    • Диаметр (дюймы): 2,3
    • Диаметр (мм): 58
    • Диаметр вала (дюймы): 2
    • Диаметр вала (мм): 58
    • Диаметр резьбы (дюймы): 22,44
    • Диаметр резьбы (мм): 570
    • Диаметр фланца (дюймы): 24,02
    • Диаметр фланца (мм): 610
    • Длина (дюймы): 2,283
    • Длина (мм): 58
    • Размер болта (дюймы): 3/4
    • Ширина ходовой части (мм): 58
    track-type tractor
    D6R