Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    149-2494: ВАЛ ВНУТРЕННИЙ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 149-2494
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Промежуточный вал

    Описание:

    • Промежуточные валы удерживают направляющие катки и крепятся к раме опорных катков с помощью блоков.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 107,7
    • Диаметр вала (мм): 58
    • Длина (мм): 372
    track-type tractor
    D6R, D6R II D6T, D6T LGP D6T XL D6R III D6T XW

    track-type skidder
    527