Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    149-2495: ФИКСАТОР

    Номер по каталогу: 149-2495
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Торцевой бурт направляющего колеса

    Описание:

    • Торцевой бурт направляющего колеса фиксирует промежуточный вал и систему уплотнения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 170
    • Диаметр (мм): 170
    • Длина (мм): 170
    • Ширина ходовой части (мм): 34,6
    skidders
    527CA, 527GR

    track type tractors
    D6R, D6TXWVP, D6RIIILGPVP, D6TXLVP, D6TXW, D6RIILGP, D6TXL, D6R2LGP, D6TLGPVP, D6TLGPOEM, D6RXL, D6TLGP, D6RIIXW, D6RII, D6RXR, D6T, D6RIIIXWVP, D6RIIXL, D6RLGP, D6RIII, D6RIIIXW, D6RIIIXLVP, D6RIIILGP, D6R2, D6R2XL, D6RIIIXL, D6RXW, D6T2XL, D6T2LGP, D6T2XW