Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    149-2915: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 149-2915
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прямой подшипник скольжения

    Описание:
    Подшипник скольжения Cat® для машинных соединений поддерживает вращательное движение между соединениями рамы и навесным оборудованием. Оригинальные штифты и подшипники скольжения Cat рассчитаны на эксплуатацию в составе системы, что обеспечивает ожидаемую производительность и эффективность. Инженеры-проектировщики Caterpillar контролируют производственный процесс и соблюдение всех требований к размерам, материалам, обработке всех деталей, позволяя каждой детали работать и изнашиваться одновременно с окружающими и зависимыми деталями.


    Характеристики:
    Подшипники скольжения Cat, рассчитанные на тяжелую эксплуатацию, изготовлены из качественной стали и усилены для обеспечения максимальной выносливости и длительного срока службы. Они работают системно на машинах Cat и успешно прошли испытания в самых тяжелых условиях. Максимальная прочность и сопротивляемость помогают снизить общие затраты, они имеют длительный срок службы, высокую сопротивляемость к износу и защиту от стирания и отслаивания даже при работе под высокими нагрузками.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники скольжения Cat предназначены для работы в условиях, требующих наличия прочных и долговечных подшипников. Подшипники скольжения Cat являются лучшим выбором для достижения максимальной производительности в требовательных условиях. Их конструкция предполагает согласование с сопрягаемым штифтом.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешняя канавка: Нет
    • Внутренний диаметр (мм): 0
    • Внутренняя канавка: Нет
    • Длина (мм): 0
    • Материал: Бронза
    • Наружный диаметр (мм): 0
    • Описание: 0
    • Поперечные отверстия: Нет
    • Приблизительная общая длина (мм): 45
    • Приблизительный внутренний диаметр (мм): 38
    • Приблизительный наружный диаметр (мм): 45
    • Примечания: 0
    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    982M, 980G, 980H, 980K, 980L, 980M, 980G II 980K HLG

    wheel dozer
    824K, 824G, 824G II 824H

    earthmoving compactor
    825G II 825K, 825G, 826K, 826G, 826G II 826H, 825H