Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    149-3937: ШКИВ

    Номер по каталогу: 149-3937
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив коленчатого вала

    Описание:

    • Шкивы коленчатого вала передают механическую энергию и крутящий момент через систему шкивов на вспомогательное оборудование.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 86,4
    • Длина (мм): 292,1
    • Ширина (мм): 274,3
    engine - truck
    3126E 3126 C7