Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    149-4076: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 149-4076
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорное кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,45
    • Внутренний диаметр (мм): 11,4
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,06
    • Высота поперечного сечения (мм): 1,4
    • Материал: Пластиковый
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,04
    • Ширина поперечного сечения (мм): 1
    material handler
    MH3022, MH3024, MH3026 M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M318, M312, M315D2, M320, M318D MH M315, M318C, M318D, M320F, M316F, M314F, M322D MH M323F M325C MH M322D, M318F, M316D, M322D2 MH M322C, M313C, M320D2, M315D, M315C, M324D2 MH M318C MH M316C, M322F, M322D2, M317D2, M313D, M330D

    excavator
    M317F, M325D L MH