Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    149-4077: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 149-4077
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорное кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 13
    • Высота поперечного сечения (мм): 1,4
    • Материал: Пластиковый
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (мм): 1
    cold planers
    PM620, PM622, PM620LRC

    wheel excavators
    M318F, M322D, M325DMH, M318DMH, M316D, M322DMH, M318D, M325CMH, M320, M314F, M315D2, M322D2, M313C, M316F, M324D2MH, M318C, M313D, M317D2, MH3022, M330DMH, M318MH, M322CMH, M320D2, M320MH, M322C, M318CMH, M322D2MH, M322F, M316C, M315C, M320F, M325DLMH, MH3024, M315D, M315F, M317F, M323F MH3026