Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    149-4560: ПОПЕРЕЧНАЯ РУЛЕВАЯ ТЯГА

    Номер по каталогу: 149-4560
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Hammer Tie Rod

    Описание:
    Тяги молота используются для механического соединения передней головки молота, цилиндра и задней головки в один узел.

    Характеристики:
    В тягах молота тяги Cat® используется увеличенная резьба, что повышает грузоподъемность, долговечность и надежность.

    Рекомендуемое применение:
    Молоты Cat используются на погрузчиках с бортовым поворотом, экскаваторах-погрузчиках с обратной лопатой и всех типах экскаваторов, используемых для сноса зданий, строительства сооружений, карьерных разработок и промышленного дробления.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,8
    • Длина (дюймы): 51
    work tool
    H180S 160 H120CS H140S H115S 115 120, 130 H130S 140, H195 H120S H160S

    excavator
    322-A L 320N, 322-A N