Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    149-5461: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 149-5461
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 7,48
    • Внутренний диаметр (мм): 190,1
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 190,09
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,14
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 3,5
    • Материал: Гидрированный акрилонитрил-бутадиен-каучук (HNBR) (78), HNBR — гидрогенизированный нитрил
    • Назначение: Уплотнения автомобильного кондиционера, гибкие высокотемпературные сильфонные уплотнения, высокотемпературные уплотнения усилителя рулевого управления, высокотемпературные гидравлические уплотнения, средние уплотнения гильзы цилиндра
    • Несовместимые материалы: Ароматические и окисленные бензины, тормозные жидкости для автомобильной и авиационной техники, хлорированные углеводороды, эфиры, кетоны, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты
    • Описание материала: HNBR обеспечивает превосходную устойчивость к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Некоторые композиции можно использовать для охлаждающей жидкости/мочевины. Нельзя применять для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Абразивостойкий; дизельное топливо, смазочные материалы на базе сложных эфиров, озон, нефтяные масла, смазочные вещества, хладагент HFC — 134a (без фреона), силиконовые жидкости, пар, охлаждающие жидкости двигателя на водной основе
    • Температура (°C): –40°–121°
    • Температура (°F): –40°–275°
    • Типоразмер (дюймы): 264
    track-type tractor
    D6T XL PAT D6T, D5K2 LGP D5K2 XL D4K2 LGP D6T XL D3K2 LGP D6T XW D4K XL D4K LGP D3K XL D6T LGP D6T LGPPAT D4K2 XL D3K2 XL D5K XL D3K LGP D5K LGP D6T XW PAT

    pipelayer
    583T, 587R, 587T

    wheeled excavator
    W345B II

    wheel-type skidder
    525C, 545C

    engine - industrial
    C175-16

    excavator
    345B II 345B II MH 345B L 345B

    articulated dump truck
    740B, 740, 735B, 735, 735 OEM

    off-highway truck
    772G, 770G, 772, 770G OEM 770, 772G OEM