Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    149-5462: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 149-5462
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    O-ring

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 7,73
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,14
    • Материал: HNBR — гидрогенизированный нитрил, Гидрированный акрилонитрил-бутадиен-каучук (HNBR) (78)
    • Назначение: Уплотнения автомобильного кондиционера, гибкие высокотемпературные сильфонные уплотнения, высокотемпературные уплотнения усилителя рулевого управления, высокотемпературные гидравлические уплотнения, средние уплотнения гильзы цилиндра
    • Несовместимые материалы: Ароматические и окисленные бензины, тормозные жидкости для автомобильной и авиационной техники, хлорированные углеводороды, эфиры, кетоны, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты
    • Описание материала: HNBR обеспечивает превосходную устойчивость к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Некоторые композиции можно использовать для охлаждающей жидкости/мочевины. Нельзя применять для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Абразивостойкий; дизельное топливо, смазочные материалы на базе сложных эфиров, озон, нефтяные масла, смазочные вещества, хладагент HFC — 134a (без фреона), силиконовые жидкости, пар, охлаждающие жидкости двигателя на водной основе
    • Температура (°F): –40°–275°
    • Типоразмер (дюймы): 265
    wheel-type loader
    994F, 994D, 992G, 994H, 994

    engine - truck
    3406B 3406C

    engine - generator set
    G3516B 3512 3516B 3512B 3516 PM3508 G3512 G3516 3508B 3516C 3512C G3508 3508 PMG3516 G3512H PM3516 G3512E PM3512 XQC1600 XQC1200 PP3516 3508C

    petroleum products
    3508B 3512C 3516C 3512B 3516B 3508C C15 CX48-P2300 3512E 3512 3516 TH48-E80 TH48-E70

    paving compactor
    CB-24B CB-34B CB-36B CC-24B CB1.7, CB-22B CC-34B CB-34B XW CB2.5 CB-32B CB2.9 CC2.6 CB2.7

    wheel dozer
    854G

    off-highway truck
    770, 777D, 770G, 785C, 789B, 785D, 793C, 772G, 785, 770G OEM 777B, 777C, 789, MT4400D AC 772G OEM 776D, 777, 784C, 793B, 789C, 776C, 785B, 789D, 772

    excavator
    5130B, 5130

    engine - industrial
    3512C 3516C G3516 3516 3516B SPF343 3508B 3512B 3512 SPF343C G3512 G3516J G3512B G3516B 3508 G3508 G3520J G3512E G3520B SPS343 G3508B SPT343 3508C G3508J G3512H

    articulated dump truck
    735B, 740B, 740, 735 OEM 735

    track-type tractor
    D11N, D11R

    expanded mining products
    MD6540C

    oem solutions
    CAT WDS