Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    149-5554: ШТОК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 149-5554
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток гидравлического цилиндра с головкой и отверстием

    Описание:
    Гидравлический шток соединяет гидравлический цилиндр с узлом машины для выполнения определенной работы.


    Характеристики:
    Большинство гидравлических штоков Cat® усиливаются методом индукционной закалки, обеспечивая защиту от царапин и растяжения. Кроме того, головки на многих гидравлических штоках Cat® соединены инерционной сваркой для увеличения долговечности.


    Рекомендованное применение:
    Штоки Cat® для гидравлических цилиндров предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Cat® Reman Hydraulic Rod with Eye Bearing
    com
    836H, 836K, 836G

    wtt
    834K, 834H, 834G