Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    149-5933: УПЛОТНЕНИЕ CM

    Номер по каталогу: 149-5933
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Материал: Резина
    • Общая высота (дюймы): 10
    • Тип конструкции: Простой D-профиль
    material handler
    MH3037

    cold planer
    PM310, PM313, PM312

    paving compactor
    CW-16 CW-34 CW34

    pipelayer
    PL83, 583T, 587R, PL87, 587T

    track-type tractor
    D6T, D8R D6T XW D6R III D7E, D9T, D6R II D6N XL D7E LGP D7R XR D6T XL PAT D6T LGP D8R II D8T, D6N D7R II D6T XL D9R, D6R, D6T XW PAT D6N LGP D7R, D10T2, D5R2 D6R LGP D6R XL D7R LGP D6T LGPPAT D10T

    engine - machine
    C9.3

    wheel-type loader
    982M, 950M, 980M, 972M XE 972M, 962M, 950L, 966L, 966M, 962M Z 97AM 962L, 966M XE 950M Z 962 972L, 980L

    off-highway truck
    777D, 777E