Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-0392: ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 150-0392
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Герметичная гусеничная лента (для горной породы / общего назначения)

    Описание:

    • Группы гусеничных лент образуются при креплении болтами башмаков гусеничной ленты к звеньям гусеничной ленты в сборе.

    Характеристики:

    • На герметичных гусеничных лентах внутренний износ пальцев и втулок начинается незамедлительно в результате непосредственного контакта и трения между двумя деталями. Это приводит к ускоренному износу внутреннего соединения пальца и втулки. На гидравлических экскаваторах Cat смазываемая гусеничная лента является деталью для прямой замены герметичных гусеничных лент.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 5
    • Тип башмака: Для скальной породы/универсальные
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 14,9
    • Ширина башмака (дюймы): 43,3
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.