Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-1914: КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ

    Номер по каталогу: 150-1914
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Выпускной коллектор

    Описание:

    • Выпускные коллекторы собирают выхлопные газы из нескольких цилиндров в одну трубу.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Yellowmark™ Exhaust Manifold (Center) (Mid Mount)
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,8
    • Высота (мм): 172,72
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Габаритная ширина (дюймы): 0
    • Габаритная ширина (мм): 0
    • Длина (дюймы): 16,3
    • Длина (мм): 414,02
    • Общая высота (дюймы): 0
    • Общая высота (мм): 0
    • Описание материала: 0
    • Ширина (мм): 185,42
    engine - truck
    3406C 3406E C-15 C-16 3406B C16