Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-1974: НАБИВКА CM

    Номер по каталогу: 150-1974
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Липкий: Да
    • Материал: CR — хлоропреновая пенорезина
    • Описание материала: Хлоропреновая (CR) пенорезина с закрытыми ячейками используется для набивки и уплотнений неподвижных соединений, где требуется устойчивость к действию масел и атмосферным воздействиям.
    • Толщина поперечного сечения (мм): 190
    • Ширина поперечного сечения (мм): 320
    exc
    5230

    ttt
    D11R, D11T

    bhl
    416F2 428F, 432F2, 430F2 420F 428F2, 420F2 415F2 IL 444F, 434F, 427F2, 430F 432F, 434F2, 416F 444F2, 415F2