Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-3271: ШЕСТЕРНЯ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ

    Номер по каталогу: 150-3271
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Планетарная передача

    Описание:
    Шестерня для комплекта планетарной передачи бортовых редукторов. Количество варьируется в зависимости от компонента.


    Характеристики:
    Шестерни бортового редуктора Cat® разработаны для обеспечения максимальной производительности системы и сбалансированной жизни системы. Шестерни бортового редуктора Cat имеют собственный процесс изготовления и термообработки, профиль зуба и отделку поверхности для увеличения срока службы сопряженной передачи и достижения оптимальной производительности бортовых редукторов.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (дюймы): 2,8
    • Диаметр (мм): 71
    • Ширина (мм): 51
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T TH35-C11I TH35-C15I TH35-C13T TH35-C13I

    articulated dump truck
    735