Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-4105: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 150-4105
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорное кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,37
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,07
    • Материал: Резина
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,1
    pipelayer
    561N

    engine - generator set
    3126B

    motor grader
    135H, 120H

    wheel-type loader
    930H, 950G II 962G II 928HZ, 938G II 924GZ, 924G

    forest products
    570B, 580B, 322C

    engine - industrial
    SPP101 3126B

    engine - truck
    C7 3126B 3126E 3126

    track-type tractor
    D6N D5N

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II

    wheeled excavator
    M325C MH

    track-type loader
    953C, 963C

    petroleum products
    3126B

    excavator
    325C, 325C FM 322C, 322C FM