Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры
    Пришло время обслуживания?
    С нами это просто.
    Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

    150-4140: Масляный фильтр двигателя

    Номер по каталогу: 150-4140
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фильтры стандартного уровня эффективности, как правило, используются на более старых моделях машин, где допуски более терпимы.

    Масляные фильтры двигателя Cat® предназначены для удовлетворения потребностей двигателей Cat, обеспечивая превосходную защиту от частиц, которые могут появиться в системе смазки во время службы или в результате износа компонентов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • КПД: Фильтры стандартной эффективности
    wheel-type loader
    902

    paving compactor
    CB-334D CB-335D

    engine - industrial
    3014 3024 3013 3003

    mini hydraulic excavator
    301.5 302.5 301.6 304.5 301.8