Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-4638: РЕШТАК

    Номер по каталогу: 150-4638
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Масляный поддон

    Описание:

    • Масляные поддоны используются для удержания смазочного масла картера.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 13,65
    • Высота (мм): 346,71
    • Длина (дюймы): 47,55
    • Длина (мм): 1207,77
    • Ширина (мм): 420,37
    generator
    SR4

    wheel tractor scrapers
    651B, 631D

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G, 633D, 637D, 657B

    engine - generator set
    3456 3406E PM3456 3406C 3406B

    petroleum products
    CX31-P600 C18 CX35-P800 C15 TH35-C15I TH35-E81 CX31-C15I

    engine - industrial
    C18 C15 C-15 C-16 3406E 3456

    expanded mining products
    MD6290

    engine - truck
    3456 3406E PM3456 3406C 3406B