+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    150-4767: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Артикул:150-4767
    1 $

    Башмак траковой ленты (тройной грунтозацеп с центральным отверстием)

    Добавить в список покупок

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Тройные грунтозацепы траковых башмаков имеют меньший уровень проникновения в сравнении с одиночным грунтозацепом, однако обладают лучшей маневренностью. Тройные грунтозацепы являются стандартными на гусеничных погрузчиках и экскаваторах, имея меньшее вращающее сопротивление и большую маневренность.
    • У башмаков траковой ленты с центральным отверстием имеется трапециевидное отверстие между болтами для выдавливания набивочного материала.

    • Размер болта (дюймы): 0,9448
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    • Размер болта (мм): M24
    • Ширина башмака (мм): 900
    • Тип башмака: С тройным грунтозацепом, с центральным отверстием
    • Ширина башмака (дюймы): 35,4
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 215,9