Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-5415: ПАЛЕЦ

    Номер по каталогу: 150-5415
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток

    Описание:
    Палец.

    Характеристики:
    Палец диаметром 3,5 дюйма (88,90 мм) и длиной 350 мм.

    Рекомендуемое применение:
    Блок съемника пальца для бульдозеров D11.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (дюймы): 3,50
    • Длина (дюймы): 13,78
    track-type tractor
    D11T, D11R