Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-5884: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 150-5884
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ring

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 4,8
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,16
    • Материал: Пластик — фенолотекстолит
    • Описание материала: Слоистый пластик обеспечивает хорошие антифрикционные и противоизносные свойства в условиях высоких ударных или динамических нагрузок. В основном используется для условий полустатичных или незначительных вращательных нагрузок.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,31
    material handler
    MH3022, M325D MH M325D L MH MH3024

    wheeled excavator
    M312, M325C MH M318C, M318D MH M315D2, M313D, M314F, M320D2, M318D, M313C, M318C MH M320F, M322D2 MH

    wheel-type loader
    980L, 982M, 980M

    forest products
    2590, TK732, 541 2 1090, 1190T, 1390, 521B, TK721, 2491, 521, TK722, 532, 522B, TK751, 522, TK741, 2290, 322C, 511, 552, 541, 1190, 1290T, 551, 552 2 2391, 2390, TK752, TK711

    excavator
    324D L 365B L M325D L MH 320B L 314E CR 322C, 365B, 325C FM 315F LCR 325C, 319D LN 318C, M317F, 320C, 318B, 322B L 320B, 314D LCR 324D FM LL 365C 322C FM 319D L 318B N 324D LN 314E LCR 324D FM 322B LN 319D 314D CR 345B II