Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-5885: УПЛОТНЕНИЕ БУФЕРНОЕ

    Номер по каталогу: 150-5885
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип С

    Используется в качестве дополнительного штокового уплотнения и защищает шток от резкого повышения давления в системе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,127 мм) (мм): 6,40
    • Диаметр канавки — В (± 0,005 дюйма) (дюймы): 0,25
    • Диаметр штока (дюймы): 3,74
    • Диаметр штока (мм): 95,00
    • Форма уплотнения: Тип C
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы): 4,35
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм): 110,54
    forest products
    TK741, 532, 1190, TK751, TK722, TK752, 1290T, 1190T, 521, TK711, 2290, 521B, 1090, 541 2 TK732, 551, TK721, 541, 522B, 552, 2390, 2590, 511, 552 2 522, 2391, 2491, 1390