Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-6262: УПЛОТНЕНИЕ БУФЕРНОЕ

    Номер по каталогу: 150-6262
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип С

    Используется в качестве дополнительного штокового уплотнения и защищает шток от резкого повышения давления в системе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,127 мм) (мм): 6,35
    • Диаметр канавки — В (± 0,005 дюйма) (дюймы): 0,25
    • Диаметр штока (дюймы): 5,00
    • Диаметр штока (мм): 127,00
    • Форма уплотнения: Тип C
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы): 5,96
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм): 151,38
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.