Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-6611: КОЛПАЧОК

    Номер по каталогу: 150-6611
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кожух маслопроводов

    Описание:

    • Кожухи являются важными компонентами маслопроводов, передающих топливо по двигателям.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 8,3
    • Высота (мм): 210,82
    • Длина (дюймы): 10,8
    • Длина (мм): 274,32
    • Ширина (мм): 261,62
    3500
    G3516C G3512H G3512E 3516C G3512 G3520C 3512BHD 3512H 3516CHD 3512CHD 3516E 3512

    engine - generator set
    G3520B G3520C G3516C XQC1200 3516C G3512 G3520E G3512E G3516E PMG3516 3516E XQC1600 3512C

    wheel-type loader
    994K

    petroleum products
    CX48-P2300 3512E 3516C 2016 TH48-E80 3512C TH48-E70

    off highway trucks
    797, 785G

    engine - industrial
    3516E G3516B SPF743 G3520B 3512C 3512E 3516C SPF343C G3516 PMG3516 G3516E G3520J G3516J 3512B G3516C

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    793C, 797B, 793D