Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-6744: УПЛОТНЕНИЕ БУФЕРНОЕ

    Номер по каталогу: 150-6744
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип С

    Используется в качестве дополнительного штокового уплотнения и защищает шток от резкого повышения давления в системе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,127 мм) (мм): 5,60
    • Диаметр штока (мм): 53,93
    • Форма уплотнения: Тип C
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм): 70,26
    bhl
    426C, 416C, 436C