Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-7585: БЛОК НАСОСА

    Номер по каталогу: 150-7585
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шестеренчатый насос

    Описание:
    Гидравлические насосы создают поток жидкости внутри гидравлических систем.

    Характеристики:
    Гидронасосы для работы в гидросистемах изготавливаются с высокой точностью, чтобы отвечать требованиям важного оборудования, предъявляемым к производительности, надежности, долговечности и эксплуатационным расходам.

    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические насосы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,6
    • Длина (дюймы): 12,2
    wheel-type loader
    988H, 980G II 986K, 986H, 980K HLG 980K, 980H, 988G, 980G, 988K, 988K XE 988 XE

    wheel dozer
    824G, 824K, 834K, 834G, 834H, 824G II 824H

    earthmoving compactor
    836G, 836H