Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-7732: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 150-7732
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,77
    • Внутренний диаметр (мм): 19,5
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 19,50
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,12
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 3
    • Материал: Фторэластомер (FKM)(75), Резина
    • Назначение: Применение при высокой температуре, когда требуется сопротивление к воздействию воздуха, топлива, смазочных материалов и гидравлических жидкостей
    • Несовместимые материалы: Амины, тормозные жидкости, охлаждающая жидкость двигателя, негорючие жидкости, кетоны, пар, вода
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Смазочные материалы на базе сложных эфиров, галогенизированные углеводороды (выше 100 °C), материалы с высокой устойчивостью к сжатию, жидкости на нефтяной основе, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые кислоты
    • Температура (°C): –40–175
    • Температура (°F): –40–350
    telehandler
    TH355B, TH560B, TH580B, TH340B, TH360B, TH460B, TH210, TH215, TH350B, TH330B, TH220B

    asphalt paver
    BG-230D, AP-650B, BG-225C, AP-800D, AP-300, AP-300D

    integrated toolcarrier
    IT14G

    paving compactor
    CS11 CP-323C, CB-534D, CS-533E, CP-433E, PS-360C, CB-564D, CB-434D, PF-300C, CS10 CD-54 CP-533E, CS-423E, CS-433E, CS-323C, PS-300C, CS12 PS-150C

    engine - generator set
    C4.4 C3.3DE50E0 C3.3DE33E0 C3.3 C4.4DE88E3 C4.4DE88E0 XWP60 C4.4DE110E C4.4DE65E3 C3.3DE50E2 XQP100 C4.4DE55E2 C3.3DE33E3

    wheeled excavator
    M313C, M315C

    engine - machine
    3054C C4.4

    wheel-type loader
    914K 910K 914G

    petroleum products
    C4.4

    engine - industrial
    C4.4 3054C 3054E C3.3

    excavator
    318D2 L 312D2 GC 312D2, 312D2 L 313D2, 315C, 313D2 LGP