Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-8054: КОЛЛЕКТОР

    Номер по каталогу: 150-8054
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Коллектор водяного насоса

    Описание:

    • Коллекторы — это важные компоненты водяных насосов, которые обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках цилиндров двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,7
    • Высота (мм): 170,2
    • Длина (дюймы): 9,1
    • Длина (мм): 231,1
    • Ширина (мм): 170,2
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.