Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-9124: СЕГМЕНТ ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА

    Номер по каталогу: 150-9124
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Звездочка (сегмент)

    Описание:

    • Звездочки передают энергию двигателя на гусеничную ленту, с помощью которой выполняется движение.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество болтов ведущего колеса: 5
    • Количество зубьев ведущего колеса: 5
    • Количество сегментов ведущего колеса: 3
    • Размер болта (дюймы): 17,8
    track-type tractor
    D5C PAT 5A PAT D5C III D5C PATLGP 3 53 D5C