Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    151-0862: ШКИВ ИД

    Номер по каталогу: 151-0862
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющий шкив

    Описание:

    • Направляющий шкив направляет поликлиновой ремень.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 114,3
    • Длина (мм): 160
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (мм): 0
    • Общая высота (дюймы): 0
    • Общая высота (мм): 0
    • Ширина (мм): 160
    cold planer
    PM-200, PM-201

    road reclaimer
    RM-500

    wheel-type loader
    966G II 980G, 980G II 980H, 972G II

    wheel dozer
    814F, 824C

    engine - industrial
    3126B

    engine - truck
    C7 3126B 3126E

    off-highway truck
    777D, 777B, 777C

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 836H, 815F