Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    151-3177: БАК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 151-3177
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Fuel Tank

    Описание:
    Топливный бак — это вентилируемый контейнер, в котором хранится указанный объем топлива, используемого для работы двигателя.

    Атрибуты:
    Топливные баки Cat® разрабатываются в соответствии с каждой машиной Cat для обеспечения оптимальной безопасности, их объем рассчитан на максимальное количество часов работы до дозаправки.

    Рекомендуемое применение:
    Топливные баки Cat разрабатываются в соответствии с определенными требованиями машин.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 62
    • Высота (мм): 1574,8
    • Длина (дюймы): 84
    • Длина (мм): 2133,6
    • Ширина (мм): 2133,6
    off-highway truck
    789B, 789C