Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    151-4587: ОПОРНЫЙ КАТОК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 151-4587
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (небольшого диаметра, симметричное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 58
    • Диаметр (мм): 58
    • Диаметр вала (мм): 58
    • Диаметр резьбы (мм): 545
    • Диаметр фланца (мм): 585
    • Длина (мм): 58
    • Размер болта (мм): 20
    • Ширина ходовой части (мм): 58
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.