Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    151-5711: СЕРДЕЧНИК ОХЛАДИТЕЛЯ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 151-5711
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сердцевина маслоохладителя

    Описание:

    • Трубки являются важными компонентами маслоохладителей, которые поддерживают надлежащую температуру масла.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 188,0
    • Длина (мм): 693,4
    • Ширина (мм): 396,2
    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38G, IT62G II IT38G II IT38H

    wheel-type loader
    962G, 950G, 938H, 950H, 950G II 938G II 962H, 962G II 938G