Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    151-5911: КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 151-5911
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Выпускной коллектор

    Описание:

    • Выпускные коллекторы собирают выхлопные газы из нескольких цилиндров в одну трубу.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 175,26
    • Длина (мм): 751,84
    • Ширина (мм): 175,26
    7 to 9 liter
    3126

    3116/3208
    3116