Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    151-7038: ГОЛОВКА

    Номер по каталогу: 151-7038
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Hydraulic Cylinder Head

    Описание:
    Головка или крышка гидравлического цилиндра соединена со штоковой полостью или корпусом гидравлического цилиндра при помощи резьбы или болтов. Основной функцией крышки гидравлического цилиндра является удерживание давления внутри штоковой полости или корпуса цилиндра. В крышке гидравлического цилиндра также находится встроенное штоковое уплотнение, которое защищает гидравлическую систему от попадания извне загрязняющих веществ.


    Характеристики:
    Цилиндры Cat имеют инновационную систему уплотнений, которая поглощает скачки давления, противостоит боковой нагрузке и обеспечивает лучшую защиту от проникновения загрязняющих веществ в сравнении с конкурирующими конструкциями.


    Рекомендованное применение:
    Крышки гидравлических цилиндров Cat® предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    motor grader
    140M, 140M 3 AWD 120M 2 14M, 140M 2 14M-3 120M, 140M 3 160M 3 AWD 12M, 160M 2 18M3, 12M 2 160M 3 12M 3 AWD 16M3, 14L 12M 3 16M, 160M, 14M3

    motor graders
    160M, 12M2AWD, 160M3, 14M3, 120M3, 120M3AWD

    articulated dump truck
    740, D350E, D300E II 740C D400E II D350E II 740B, 725, D250E II D250E

    articulated trucks
    735, 740, D400E, 730, D400EII