+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    151-8090: Электрические стартеры

    Артикул:151-8090
    1 $

    Электростартер на 12 вольт для тяжелых условий эксплуатации

    Добавить в список покупок

    Описание:
    Стартеры Cat® специально спроектированы для работы в условиях высокого пускового тока двигателей Cat.

    Характеристики:
    • Механизм переключения с принудительным включением обеспечивает прецизионное зацепление между шестерней и зубчатым венцом.
    • Бесшовный цельный картер электромагнита обеспечивает защиту от коррозии.
    • Поворотный кожух привода облегчает монтаж.
    • Крепление щеток обеспечивает равномерный износ за счет поддержания постоянного давления пружин.

    • Зуб шестерни: 0, 12/13
    • Электрический пуск и/или предпусковая смазка: 0, Электрический пуск
    • Одобрено для использования на судах: 0, Да
    • Установочный размер (носовой обтекатель): 0, Скошенный передний корпус SAE № 1
    • Напряжение (В): 12
    • Шаг зубьев шестерни: 0, 8/10
    • Установочный круг (мм): 127,0
    • Ток (ампер): 0, 155