Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    152-2939: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 152-2939
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    O-ring

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,76
    • Внутренний диаметр (мм): 19,2
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 19,18
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,1
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 2,46
    • Материал: Фторэластомер (FKM) (90), FKM — фторэластомер
    • Назначение: Применяется при высоком давлении и высокой температуре, когда требуется устойчивость к воздействию воздуха, топлива, смазочных материалов и гидравлических жидкостей; уплотнения ORFS, STORS
    • Несовместимые материалы: Амины, тормозные жидкости, охлаждающая жидкость двигателя, негорючие жидкости, кетоны, пар, вода
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: PTFE — политетрафторэтилен
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Смазочные материалы на базе сложных эфиров, галогенизированные углеводороды (выше 100 °C), материалы с высокой устойчивостью к сжатию, жидкости на нефтяной основе, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые кислоты
    • Температура (°C): –40–175
    • Температура (°F): –40–350
    • Типоразмер (дюймы): 910
    wheel tractor-scraper
    631E, 657E, 651E, 637E, 631G, 637D, 633E II 639D

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD45, AE40 II

    engine - generator set
    3126B

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 992C, 992D, 988B, 988F II 988F, 990

    engine - industrial
    3126B 3408E 3412E

    off-highway truck
    770, 772, 773B, 773D, 771C, 769D, 773E, 69D, 771D, 775B, 772B, 769C, 775E, 775D

    asphalt paver
    AP-1000E AP-1055E BG1055E, BG1000E

    cold planer
    PM-565B, PM-565

    track-type tractor
    D8L, D11R, D11T, D9R, D10R, D9N, D10N, D9L, D10T

    wheel dozer
    834B, 844

    petroleum products
    3412E

    excavator
    336E LN 349E L 312D, 336D2, 315D L 320D, 319D L 349D L 320D FM 349F LXE 5110B 319D LN 349E L VG 323D L 349E, 311D LRR 312D L 345D L 320D L 352F XE VG 349D, 345D, 320D LN 336E, 320D GC 349D2 L 352F, 352FMHPU 314D LCR 352F-VG 349F, 314D CR 336E L 340D2 L 352F OEM 349F L 568 FM LL 336D2 GC

    earthmoving compactor
    836