Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    152-4140: РОЛИК ОПОРНЫЙ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 152-4140
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток гусеницы для тяжелых условий эксплуатации

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.


    Характеристики:

    • Усиленные звенья гусеничной ленты рассчитаны на тяжелую эксплуатацию. Даже в самых тяжелых условиях обеспечивается мокрый поворот втулок, штифты и втулки являются лучшими в отрасти, а увеличенный вес звеньев защищает от образования трещин. Компоненты изготовлены из высококачественной стали и усилены для обеспечения исключительной прочности и износостойкости для достижения максимальной производительности и бесперебойной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 7,09
    • Диаметр резьбы (мм): 180
    • Диаметр фланца (дюймы): 8,54
    • Диаметр фланца (мм): 217
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    330B L