Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    152-4144: РОЛИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 152-4144
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 10,24
    • Диаметр резьбы (мм): 260
    • Диаметр фланца (дюймы): 11,97
    • Диаметр фланца (мм): 304
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    excavator
    5080, 375-A 375-A L