Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    152-6609: УПЛОТНЕНИЕ СМ

    Номер по каталогу: 152-6609
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набивка

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Липкий: Да
    • Материал: Пластический материал — виниловая губка
    • Описание материала: Виниловая пластичная губка (с закрытыми порами) используется для термо- и звукоизоляции. Она имеет превосходную стойкость к маслам, смазке и многим химикатам. Необходимо ограничить попадание прямых солнечных лучей.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки.
    • Толщина поперечного сечения (дюймы): 2,5
    • Толщина поперечного сечения (мм): 63,5
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 25
    • Ширина поперечного сечения (мм): 635
    track-type tractor
    D8T, D8R D6K XL

    wheel-type loader
    992K, 980H, 994K, 990K, 993K, 994H

    wheel dozer
    854K, 844K