Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    152-7242: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

    Номер по каталогу: 152-7242
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальная аккумуляторная батарея на 12 В для тока холодного пуска 1150 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (мм): 528
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 225
    • Клемма: Стойки SAE
    • Масса полная (кг): 73
    • Напряжение (В): 12
    • Применение: Глубокий разряд
    • Размерная группа: 8D
    • Резервная мощность (минуты): 475
    • Тип аккумуляторной батареи: VRLA — гель
    • Тип оборудования: РЕКРЕАЦИОННАЯ СФЕРА — ВОЗМОЖНОСТЬ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА, ГЕЛЕОБРАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СУДАХ
    • Тип сетки: Гель
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (CCA): 1150
    • Ширина (мм): 282
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.