Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    152-7625: КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 152-7625
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Коленчатый вал

    Описание:

    • Коленчатые валы являются основными движущими валами двигателей внутреннего сгорания, которые принимают возвратно-поступательное движение от поршней и преобразовывают его во вращательное движение. Коленчатые валы вместе с шатунами преобразуют возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 19,5
    • Высота (мм): 495,3
    • Длина (дюймы): 67
    • Длина (мм): 1,701,80
    • Ширина (мм): 533,4
    track-type tractor
    D11N, D11R

    engine - generator set
    3508B 3508 PM3508

    wheel-type loader
    992G

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3508C 3508B

    engine - industrial
    3508C 3508B

    off-highway truck
    777D, 777, 777B, 776D, 777C