Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    152-7888: ПАЛЕЦ ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Номер по каталогу: 152-7888
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток

    Описание:
    Стопорный штифт.


    Характеристики:
    Палец имеет фаски на одном конце и канавки.


    Рекомендуемое применение:
    Некоторые модели ковшей для экскаваторов с прямой лопатой 5130.
    Для использования с фиксатором в сборе, номер по каталогу 140-6889.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 38
    • Длина (мм): 260
    exc
    5130B