Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    152-7990: СЕРДЕЧНИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 152-7990
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сердцевина радиатора

    Описание:

    • Сердечники являются важными компонентами радиаторов, которые отводят избыток тепла для охлаждения двигателей.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 11,25
    • Высота (мм): 285,75
    • Длина (дюймы): 69
    • Длина (мм): 1752,60
    • Ширина (мм): 254
    wheel-type loader
    988G

    wheel dozer
    834G

    wheel loaders
    988G

    earthmoving compactor
    836G