Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    152-8369: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 152-8369
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг от среднего до высокого давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлической жидкости на основе нефти или воды, водно-гликолевой и водно-масляной огнестойкой гидравлической жидкости, горячего масла, жидкой и консистентной смазки, сырой и топливной нефти, воздуха и воды.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю синтетическую маслостойкую резиновую трубку, два слоя оплетки из высокопрочной стальной проволоки, разделенные слоем из синтетического каучука, и наружное покрытие из синтетического каучука, стойкое к нефти и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Системы среднего и высокого давления с периодическими изгибами, циклическими скачками давления и вибрацией.

    track-type tractor
    D6T, D6R III D9T, D4K LGP D7R II D3G, D4K2 LGP D7E, D6K2, D4G, D7E LGP D3K2 LGP D6K2 LGP D5K LGP D5K2 LGP D7R, D6K2 XL D5K2 XL D5G, D8R D5K XL D6K XL D3K LGP D4K2 XL D3K XL D8T, D8R II D6K LGP D4K XL D3K2 XL D6K